Pubblica i tuoi prodotti
French balcony railing, Round Bar 800
French balcony railing, Round Bar 800
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 800

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    Voce di capitolato
    • Length: 800-1400 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in facade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobalconet_round-bar_800-1400
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaFrench Balcony Railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Islanda
    Norvegia
    Svezia