Pubblica i tuoi prodotti
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded

    4.4 su 5 stelle4.4(29 recensioni)

    A complete entrance grating with a kerb angle frame. The grating features a mesh that has a slightly denser pattern and is well suited for use in schools and industrial environments, etc. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. Choose from a number of different stocked formats for faster delivery, or order with specific dimensions that fit your exact requirements. Also available in other frames.

    Voce di capitolato
    • Entrance grating type A
      Mesh width: A22x22 mm
      Height: 25 mm
      Incl. frame L-30x30x3 with embedment ties
      All material is hot-dip galvanised

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoentrance_grating_a22x22_frame_l30x30x3
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaEntrence Grating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Islanda
    Norvegia
    Svezia