Pubblica i tuoi prodotti
Entrance grating A33x11, L-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, L-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, L-frame, Embedded
Entrance grating A33x11, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating A33x11, L-frame, Embedded

    A complete entrance grating with a kerb angle frame. The grating has a mesh that is slightly denser, making it well suited for use in shops and offices, etc. Choose from a number of different stocked formats. Also available in other frames.

    Voce di capitolato
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 33x11 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2 mm
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Angle bar frame L-30x30x3 mm, incl. embedment ties.
      All material is hot-dip galvanised

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoentrance_grating_a33x11_frame_l30x30x3
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaEntrence Grating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids