Pubblica i tuoi prodotti
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    Voce di capitolato
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofolding_gangway
    • Famiglia di prodottoStaircases
    • Gruppo di famigliaFolding Gangway Steps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale
    • Clasificazione IFCScalino
    • Codice Uniclass 2015EF_35
    • Descrizione Uniclass 2015Stairs and ramps
    • Codice CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Numero OmniClass23-17 23 17
    • Titolo OmniClassStairs
    • Codice CSI UniFormat IIC20
    • Titolo CSI UniFormat IISTAIRS