Pubblica i tuoi prodotti
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Our complete wheelchair ramps with childproof railing are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Voce di capitolato
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRamp_childproof
    • Famiglia di prodottoRamp
    • Gruppo di famigliaWheelchair ramp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleZincatura ad immersione a caldo
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Rampe
    • Clasificazione IFCRamp
    • Codice CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Numero OmniClass23-17 23 11
    • Titolo OmniClassRamps

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Islanda
    Norvegia
    Svezia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText