Pubblica i tuoi prodotti
Sectional Railing Sheet Metal Top mounted
Sectional Railing Sheet Metal Top mounted
Sectional Railing Sheet Metal Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Sheet Metal Top mounted

    3.3 su 5 stelle3.3(9 recensioni)

    Top mounted sectional railing with sheet metal or perforated sheet metal infill, and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The standard sheet metal used is 1.5 mm alu-zinc sheet metal with bent sides. The sheet metal is attached to the balusters using through bolts. The sheet metal must be painted for external use. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Voce di capitolato
    • Railing baluster: KKR 40x40x3
      Railing infill: Square holes are available in 15 or 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm
      Round holes are available in 20 mm with a spacing of 40 or 50 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosectional_railing_sheet_metal_top_mounted
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaSectional Railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Islanda
    Norvegia
    Svezia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText