Pubblica i tuoi prodotti
Straight flight staircase, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, railing, intermediate rail

4.0 su 5 stelle4.0(15 recensioni)

Weland manufactures stable, safe, and easy-to-install high quality straight flight staircases. The staircases are made from steel and feature only a small number of main components. Both stair treads and railings are available in a number of different designs, but stair treads are usually made of grating with a safety front edge.

Voce di capitolato
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other widths: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicost-stair_last_step_below_floor_level_in
  • Famiglia di prodottoStraight stairs
  • Gruppo di famigliaEscape and industry
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-17
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleZincatura ad immersione a caldo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale
  • Clasificazione IFCScalino
  • Codice Uniclass 2015EF_35_10
  • Descrizione Uniclass 2015Stairs
  • Codice CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Numero OmniClass23-17 23 17
  • Titolo OmniClassStairs