Pubblica i tuoi prodotti
AERO Compressor Pump

AERO Compressor Pump

Aero is available in a design for mounting on concrete blocks or footplates on concrete slabs. 

The pump is activated at the push of a button and a timer relays activates the compressor for 2 minutes. This means that the pump is protected against breakdown in the event of a hose failure. Venting occurs automatically when the pump is activated. The pump has a reinforced air hose and handle with nozzle for bicycle and car valve (BMX). 

The pump is available in color: RAL 9005 Gloss 30

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWAL_aero_compressor_pump
  • Famiglia di prodottoBicycle parking
  • Gruppo di famigliaBicycle rack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioZincatura ad immersione a caldo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Parco giochi
  • Clasificazione IFCCompressore
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descrizione Uniclass 2015Pump products
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps