Pubblica i tuoi prodotti
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)

    Our privacy screens are manufactured with an aluminium frame and various sheet materials.

    The main purpose is to act as a privacy screen, but it also functions as a wind protector.

    The aluminium profiles can be anodised or painted in any color.

    The screens are installed in the facade, railing and deck.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Voce di capitolato
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWAL_balcony_privacy_screen
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaBalcony Railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing