Pubblica i tuoi prodotti
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided with frame lock
BIKE Bicycle Rack, Dual Sided with frame lock

    BIKE Bicycle Rack, Dual Sided with frame lock

    BIKE bicycle is an affordable product with selectable length.
    The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
    BIKE is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    BIKE can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Voce di capitolato
    • Picture 1: BIKE 2.0 (8pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (10pl) c/c 2500 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWAL_bicycle_rack_dual_framelock
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaBicycle rack
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioZincatura ad immersione a caldo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks