Pubblica i tuoi prodotti
YMER Double Bicycle Shelter

YMER Double Bicycle Shelter

YMER Doulble bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER Double is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER Double can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Voce di capitolato
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWAL_double_bicycle_shelter
  • Famiglia di prodottoYMER
  • Gruppo di famigliaBicycle Shelter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioZincatura ad immersione a caldo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Numero OmniClass23-11 29 11 13
  • Titolo OmniClassBicycle Shelters

Disponibilità Regionale

Europa