Pubblica i tuoi prodotti
FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS Bicycle Garage is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Voce di capitolato
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • Famiglia di prodottoTELLUS/FUNKIS
  • Gruppo di famigliaBicycle Station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioZincatura ad immersione a caldo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numero OmniClass23-11 29 11 13
  • Titolo OmniClassBicycle Shelters