Pubblica i tuoi prodotti
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder

    Roof Ladder

    Lightweight ladder offering good stability. The rungs are profiled to provide increased anti-slip protection and are swaged on both the inside and outside for double safety. 

    Approved for securing a lifeline.

    At roof gradients of less than 15 degrees, a Weland roof gangway can be used as a ladder in the direction of the roof gradient.

    Voce di capitolato
    • Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Fixing to roof at top and bottom, although max 5 meters between the fixing points.
      Spacers against roof with max 2 meter interval.
      Version in accordance with SS-EN 12951

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoroof_ladder
    • Famiglia di prodottoRoof Safety
    • Gruppo di famigliaLadders
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-09-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Codice CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numero OmniClass23-17 23 15
    • Titolo OmniClassLadders