Pubblica i tuoi prodotti
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes

    Snow Guard with 3 tubes

    Snows guard with 3 tubes is stable and ideally suited for older roofs where an older appearance is sought. The tubes are crimped at one end, and can easily be put together.

    This snow guard also works as an eaves railing.

    The brackets for snow guards are installed with c/c max 1200 mm.

    Voce di capitolato
    • Components made of galvanized steel.
      Tubes: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831335

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosnow_guard_with_3_tubes
    • Famiglia di prodottoRoof Safety
    • Gruppo di famigliaSnow Guards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioZincatura ad immersione a caldo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descrizione Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numero OmniClass23-13 41 21
    • Titolo OmniClassRoof Snow Guards