Pubblica i tuoi prodotti
French balcony double door

French balcony double door

3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)
Double Leaf Terrace door A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function. Single leaf door (FDG) are secured by a concealed multipoint locking espagnolette bolt mechanism incorporating an integral handle operated friction stay, with a variable hold open position up to either 90° or 165°. Single Leaf Terrace door aluminium/wood 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,3 Sound reduction 42 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFDGD
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famigliaOutward Opening
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-05
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Numero OmniClass23-17 11 21
  • Titolo OmniClassGlazed Doors