Pubblica i tuoi prodotti
Fixed light window

Fixed light window

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
Fixed Light window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The fixed light can be used in vision areas and at spandrel locations as part of a screen assembly when opaque glazed or when fitted with aluminium sandwich panels. Fixed Light window aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 0,8 to 1,2 Fire rated EI45 Sound reduction between 40 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFKG
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famigliaOutward Opening
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-05
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows