Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Soffitto
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Disponibile in Stati Uniti
WESTGATE
Follow
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
SCX-SERIES
Famiglia di prodotto
Architectural Lighting
Gruppo di famiglia
Linear Luminaires
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-11-10
Numero di versione
1
Larghezza (pollici)
2.75
Profondità (pollici)
12
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
Istruzioni di installazione
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
Descrizione Tecnica
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Policarbonato
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Soffitto
Codice CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Lighting
Numero OmniClass
23-35 47 11
Titolo OmniClass
Lighting Fixtures
Prodotti simili
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Download
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Download
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Download
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Download
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Download
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
Download