Pubblica i tuoi prodotti
WICTEC 50SG - Structural glazing
WICTEC 50SG - Structural glazing
    WICONA

    WICTEC 50SG - Structural glazing

    3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
    Una caratteristica della facciata continua strutturale WICTEC 50SG è l’aspetto complanare con una ridotta fuga tra i vetri. Il sistema offre la tecnologia a tuttovetro sia per facciate continue verticali che tettoie inclinate. Basata sul sistema a montanti e traversi WICTEC 50 standard, quest’applicazione può essere realizzata con un processo produttivo semplice ed economico, assicurando un elevato livello di qualità. L’anta a tuttovetro WICLINE 90SG garantisce un aspetto omogeneo con un’apertura verso l’esterno all’italiana oppure a pantografo. Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 13830 Permeabilità all’aria: Classe AE Tenuta all’acqua: RE750 Resistenza al carico di vento: 2000 Pa, sicurezza ± 3000 Pa Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB Resistenza all’impatto: Classe E5 / I5 Approvazione: ETA: 12/0551 (benestare tecnico europeo) Assicurazione di qualità: Certifi cata secondo ISO 9001:2008 Gestione ambientale: Certifi cata secondo ISO 14001
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE: Larghezza dei profi li interni: 50 mm Giunto siliconico esterno: 23 mm Isolamento termico: valore Uf fi no a 2 W/(m²K) Spessore dei tamponamenti: fi no a 64 mm Tecnologia: • Sistema garantito da benestare tecnico europeo (ETA) • Aspetto estetico senza pari • La struttura di base è la facciata continua 50, con medesimi profi li e guarnizioni • Semplice installazione dei vetri in cantiere, senza accessori supplementari • Possibilità di combinazione con profi li copertina con varie forme • Complemento ideale: anta integrata WICLINE 90SG con tecnologia a tutto-vetro con apertura verso l’esterno all’italiana od a pantografo
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWICTEC_50SG_CW
    • Famiglia di prodottoCurtain Wall
    • Gruppo di famigliaStructural glazing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord