Pubblica i tuoi prodotti
WICTEC 50 - Curtain wall
WICTEC 50 - Curtain wall
    WICONA

    WICTEC 50 - Curtain wall

    2.6 su 5 stelle2.6(5 recensioni)
    WICTEC 50 è la versione base del sistema di facciata continua a montanti e traversi, con una superfi cie in vista particolarmente contenuta di 50 mm, interna ed esterna. Questo sistema dimostra una straordinaria flessibilità con innumerevoli varianti e opzioni migliorative, tutte realizzabili con poche aggiunte di componenti e senza comprometterne l’estetica. Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 13830 Permeabilità all’aria: Classe AE Tenuta all’acqua: RE1200 Resistenza al carico di vento: 2000 / 3200 Pa, sicurezza 3000 / 4800 Pa Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB Resistenza all’impatto: Classe E5 / I5 Classe antieffrazione: RC1N, RC2N, RC2, RC3 Resistenza al proiettile: FB4 Assicurazione di qualità: Certifi cata secondo ISO 9001:2008 Gestione ambientale: Certifi cata secondo ISO 14001
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE: Larghezza dei profi li: 50 mm Profondità dei profi li: da 50 mm a 260 mm Isolamento termico: valore Uf fi no a 1,2 W/(m²K) Spessore dei tamponamenti: da 3 mm a 63 mm Peso del vetro: fi no a 5,6 kN Facciata poligonale: fi no a ±45° (per lato = angolo 90°) Pendenza tettoia: fi no a 10° Tecnologia: - Ideale per facciate verticali, poligonali, vetrate inclinate e strutture tridimensionali - Design personalizzato grazie all’ampia gamma di profi li con geometrie diverse - Alternative: design industriale per un aspetto tecnico simile ai profi li di acciaio - Affi dabile supporto del carico (fi no a 5,6 kN) con opportuno collegamento dei traversi - Il sicuro drenaggio basato sulla sovrapposizione del traverso sul montante, senza la lavorazione di quest’ultimo, assicura un impermeabilità testata - Aspetto a fi ligrana senza discontinuità visiva fra la guarnizione interna sul montante e sul traverso - L’ampia gamma di profi li disponibili permette di adattarsi in economia alle esigenze strutturali, con l’opzione aggiuntiva del rinforzo interno - Applicazione del vetro dall’esterno con viti in vista o nascoste - Soluzioni integrative per collegamento ad una sottostruttura e per giardini d’inverno Opzioni aggiuntive con identico aspetto e tecnologia costruttiva: - Facciata per case passive - Design strutturale (con pressore integrato) - Facciata con vetro strutturale - Profi li applicati su sottostruttura in legno o acciaio - Protezione solare integrata - Facciata resistente al fuoco
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWICTEC_50_CW
    • Famiglia di prodottoCurtain Wall
    • Gruppo di famigliaStick system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord