uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

WIC3D - façade BIM object configurator

Unique ref.: WIC3D
Produttore: WICONA
Famiglia prodotto: Software
Gruppo prodotto: WIC3D - BIM Object configurator
Data di pubblicazione: 2016-05-23
Numero edizione: 1
Tipo: Documentazione (solo informazioni)
Download (5)
Con questo software, preparare un disegno in 2D e 3D e visualizzare in 3D le facciate in alluminio è facile e veloce.

Il nuovo programma WIC3D permette ai progettisti, architetti e serramentisti di ridurre il tempo di elaborazione per la creazione di disegni 2D e 3D e la visualizzazione in 3D dei progetti di facciate in alluminio.

Con WIC3D gli utenti possono dare forma rapidamente e facilmente le loro idee. Per la realizzazione di una facciata possono essere integrati tutti i sistemi WICONA: protezione solare WICSOLAIRE, finestre WICLINE e sistemi porte WICSTYLE .

WIC3D fornisce l’interfaccia con i sistemi CAD consentendo agli utenti di importare ed esportare disegni 2D e la progettazione 3D.

Easy to use 3D sketching tool

WIC3D is an innovative and simple sketching tool which has been specially designed for architects, specifiers and fabricators, saving time to produce 2D, 3D drawings and 3D renders for architectural aluminium façade designs.

Create …

WIC3D has been developed following consultation with leading architects:

Building designers are allowed to sketch out initial concepts and ideas quickly and easily incorporating WICONA WICTEC curtain walling, WICSOLAIRE solar shading system, WICLINE window and WICSTYLE door infills.
Specifiers are able to create simple renders at the earliest project design stages.

Visualise ...

Architects have the capability to visualise a true-scale façade in Wicona products, improving accuracy and saving time.
Specifiers are able to see how a façade will look, both internally and externally, so proportions, configurations and options such as opening vents (both open and closed) can be assessed and developed.

Communicate ...

WIC3D is designed to link with architectural CAD systems so 2D and 3D design drawings can be imported and exported.

A 3D construction created in Sketchup® can be imported into Wic3D to produce and show a 3D render where required in the 3D construction.
A 2D elevation drawing can be imported as a template to create a 3D render; and also exported for use with all major CAD software, including AutoCAD®, Bentley®, Archicad® and ADT®.
3D renders can be exported for use with Google SketchUp® or in 3ds format to link with Autodesk 3ds Studio Max®.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Pareti - Facciate continue

BIMobject®