Pubblica i tuoi prodotti
WICLINE 75 evo Finestre
WICLINE 75 evo Finestre
    WICONA

    WICLINE 75 evo Finestre

    Con una profondità di 75 mm, WICLINE 75 evo raggiunge le più alte prestazioni di isolamento termico e resistenza strutturale. Con la sua prestazione tecnica superiore, questa fi nestra in alluminio soddisfa tutte le richieste architettoniche del futuro. In Svizzera, WICLINE 75 evo è stata la prima fi nestra in alluminio ad essere certifi cata come modulo Minergie-P. Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010 Permeabilità all’aria: Classe 4 Tenuta all’acqua: E900 Resistenza al carico di vento: classe C5 / B5 Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB Forze di apertura: Classe 1 Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza: Conforme Resistenza meccanica: Classe 4 Cicli di apertura / chiusura: Classe 3 (20.000 cicli) Resistenza alla corrosione della ferramenta: Classe 5 Resistenza all’effrazione: RC1N, RC2N, RC2, RC3 Resistenza al proiettile: FB4 S, FB4 NS (a seconda della combinazione di profi li) Assicurazione di qualità: Certifi cata secondo ISO 9001:2008 Gestione ambientale: Certifi cata secondo ISO 14001
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE: Tecnologia: - Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell’assemblaggio garantita - Sistema per connessioni d’angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante - Spessore dei tamponamenti fi no a 69 mm Isolamento termico: - Valori Uf fi no a 1,2 W/(m²K) - Valore Uw fi no al 0,87 W/(m²K) con vetro triplo - Certifi cata come modulo Minergie-P con Uw ≤ 0,8 W/(m²K) Concetto di tenuta: - Speciale guarnizione centrale con tre opzioni: - Guarnizione perimetrale continua, senza giunti negli angoli - Angoli preformati senza necessità di incollaggio - Telai vulcanizzati Ferramenta: - Sistema ad elevata portata con: cerniere in vista, verniciatura a polveri od anodizzazione in tutti i colori / cerniere nascoste con frizione di fi ne corsa integrata, angolo di apertura max. 105° - Peso dell’anta: con cerniere nascoste: fi no a 160 Kg, con cerniere in vista: fi no a 200 Kg, su richiesta: fi no a 300 Kg - Dimensioni dell’anta (l x h): fi no a 1700 mm x 2500 mm, fi nestra per tetti fi no a 2500 mm x 1700 mm - Limitatore di apertura opzionale con varie confi gurazioni Opzioni aggiuntive: - Anta a scomparsa - Design classico - Telaio ad inserimento per facciate continue - Lucernario con asta a leva, manovella o motorizzazione - Bilico orizzontale o verticale - Scorrevole parallelo, con o senza meccanismo - Apertura a sporgere con frizioni - Apertura a sporgere con cerniere - Portafi nestra con soglia ribassata, ad una o due ante, apertura interna od esterna Compatibile con le serie di porte WICSTYLE 65 evo e WICSTYLE 75 evo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWICLINE_75_EVO_W
    • Famiglia di prodottoWindows
    • Gruppo di famigliaWindows 65/75 evo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-23
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2520
    • Larghezza (mm)1700
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716