uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

WICLINE 75 1.0

Unique ref.: WICLINE_75_TOP_W
Produttore: WICONA
Famiglia prodotto: Windows
Gruppo prodotto: Concealed sash
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1300
Profondità (mm): 75
Data di pubblicazione: 2016-05-23
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
WICONA WICLINE 75 1.0 è un sistema di finestre equivalente in rendimento energetico agli standard della casa passiva. Esso combina in un unico sistema la facilità di fabbricazione e la qualità impareggiabile della serie finestra in alluminio con prodondità 75 mm, con i più alti livelli di prestazioni termiche.

Permeabilità dell’aria: Classe 4
Tenuta dell’acqua: E900
Resistenza al carico di vento: Classe C5/B5
Isolamento acustico: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Forze di apertura: Classe 1
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza: Conforme
Resistenza meccanica: Classe 4
Cicli di apertura / chiusura: Classe 3 (20.000 cicli)
Resistenza alla corrosione della ferramenta: Classe 5
Resistenza all’effrazione: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Assicurazione di qualità: FB4 S, FB4 NS (a seconda della combinazione di profili)

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Tecnologia:
• Sistema a camera multipla ad alto isolamento con l’innovativo taglio termico ETC Intelligence® che garantisce gli standard di casa passiva con soli 75 mm di profondità del telaio
• Sistema per connessioni d’angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
• Spessore dei tamponamenti fino a 65 mm

Isolamento termico
• Valori Uf da 0,79 a1,3 W / (m²K) per vetrate fisse con una larghezza visiva di 48-155 mm
• Valori Uf da 1,0 a 1,2 W / (m²K) per le combinazioni telaio-anta con una larghezza visiva esterna da 74 a 142 millimetri
• Valori Uw 0,80 W / (m²K)

Concetto di tenuta
• Speciale guarnizione centrale con tre opzioni:
- guarnizione perimetrale continua, senza giunti negli angoli
- angoli preformati senza necessità di incollaggio
- telai vulcanizzati

Ferramenta
• Sistema ad elevata portata con:
- cerniere in vista, verniciatura a polveri od anodizzazione in tutti i colori
- cerniere nascoste con frizione di fine corsa integrata, angolo di apertura max. 105°
• Peso dell’anta:
- con cerniere nascoste: fino a 160 Kg
- con cerniere in vista: fino a 200 Kg
- su richiesta: fino a 300 Kg
• Dimensioni dell’anta (l x h): fino a 1700 mm x 2500 mm, finestra per tetti fino a 2500 mm x 1700 mm
• Limitatore di apertura opzionale con varie Configurazioni

Combinazioni di Sistema:
• La finestra WICLINE 75 1.0 è pienamente compatibile con le finestre WICLINE 75, le porte WICSTYLE 75 e le facciate WICTEC mediante telai di inserimento.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre fisse
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows