Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

WICLINE 90SG - Windows

Unique ref.: WICLINE_90_SG_CW
Produttore: WICONA
Famiglia prodotto: Windows
Gruppo prodotto: Structural glazing
Larghezza (mm): 1620
Altezza (mm): 2385
Profondità (mm): 90
Data di pubblicazione: 2016-05-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
L’apertura integrata WICLINE 90SG costituisce un interessante complemento per una facciata e garantisce un’effi ciente ventilazione, anche automatizzata. Questa fi nestra tuttovetro è provvista di tutte le opzioni, come l’apertura a sporgere o parallela e può essere integrata complanare al vetro sulla facciata WICTEC 50SG o oppure su un sistema di facciata montanti e traversi. Per un eccellente isolamento termico, con WICLINE 90SG si può scegliere tra il doppio o il triplo vetro. L’utilizzo di un vetrocamera standard, senza la lastra esterna sfalsata, ottimizza i costi e aumenta la sicurezza.

Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: E750
Resistenza al carico di vento: Classe C5 / B5
Cicli di apertura / chiusura: Classe 2 (10.000 cicli)
Resistenza all’impatto: Classe 3
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza: Conforme
Approvazioni: ETA: (Benestare Tecnico Europeo)
Forze di apertura: Classe 1
Resistenza meccanica: Classe 4
Assicurazione di qualità: Certifi cata secondo ISO 9001:2008
Gestione ambientale: Certifi cata secondo ISO 14001

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tecnologia:
- Anta tutto-vetro con profi li dal design sottile per la massima trasparenza e per un aspetto fi liforme. Profondità costruttiva 90 mm, visibilità interna 55 mm
- Approvazione ETA ( Benestare Tecnico Europeo)
- Spessore dei tamponamenti fi no a 62 mm
- Vetrocamera doppio o triplo
- Vetrocamera non sfalsato, con ottimizzazione dei costi e semplicità di assemblaggio
- Gamma completa di ferramenta per apertura manuale o motorizzata

Isolamento termico:
- Valori Uf fi no a 1,1 W/(m²K)

Apertura esterna all’ italiana:
- Peso dell’anta fi no a 180 Kg
- Dimensioni dell’anta (l x h): fi no a 1500 mm x 2500 mm oppure 2000 mm x 1700 mm

Apertura esterna parallela:
- Peso dell’anta fi no a 200 Kg
- Dimensioni dell’anta (l x h): fi no a 1500 mm x 3000 mm


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Finestre - Apertura scorrevole
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows