uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

WICLINE 95 - Windows

Unique ref.: WICLINE_95_W
Produttore: WICONA
Famiglia prodotto: Windows
Gruppo prodotto: Passive house certified
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1500
Profondità (mm): 95
Data di pubblicazione: 2016-05-23
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
WICLINE 95 è un componente certificato phB dal rinomato Passivhaus – Instituts Dr. Feist di Darmstadt (Germania). La tecnologia del taglio termico ETC Intelligence® rende gli inserti isolanti tradizionali superflui. Il sistema finestra WICLINE 95 ha i più alti standard di efficienza energetica ottenendo Uw di 0,80 W / m²K con una larghezza visibile di soli 125 millimetri. Il design modulare dei singoli componenti, tra cui un telaio esterno intercambiabile, permette di regolare il valore Uf per la massima flessibilità dei vostri progetti.

Risultati dei test/CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità dell’aria: Classe 4
Tenuta dell’acqua: E900
Resistenza al carico di vento: Classe C5/B5
Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Forze di apertura: Classe 1
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza: Conforme
Resistenza meccanica: Classe 4
Cicli di apertura / chiusura classe 3 (20.000 cicli)
Resistenza alla corrosione della ferramenta: Classe 5
Resistenza all’effrazione: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Assicurazione di qualità: FB4 S, FB4 NS (a secondadella combinazione di profili)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tecnologia
• l nuovo intelligente taglio termico ETC offre il più alto livello di efficienza energetica in conformità alle norme Passive House - phB.
• Sistema per connessioni d’angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
• Spessore dei tamponamenti fino a 65 mm

Isolamento termico
• Valori Uf da 0,68 a 0,91 W / (m²K) per vetrate fisse con una larghezza visiva di 65 a 180 mm
• Valori Uf da 0,75 a 0,88 W / (m²K) per le combinazioni telaio-anta con una larghezza visiva esterna da 105 a 260 millimetri
• Classe di efficienza Casa Passiva phB Uw e Uf = 0,80 W / (m²K) con una larghezza in vista di soli 125 millimetri e 95 millimetri di profondità

Concetto di tenuta
• Speciale guarnizione centrale con tre opzioni:
- guarnizione perimetrale continua, senza giunti
- negli angoli
- angoli preformati senza necessità di incollaggio
- telai vulcanizzati

Ferramenta
• Sistema ad elevata portata con:
- cerniere in vista, verniciatura a polveri
- od anodizzazione in tutti i colori
- cerniere nascoste con frizione di fine corsa
- integrata, angolo di apertura max. 105°
• Peso dell’anta:
- con cerniere nascoste: fino a 160 Kg
- con cerniere in vista: fino a 160 Kg
• Dimensioni dell’anta (l x h):
- fino a 1700 mm x 2500 mm
• Limitatore di apertura opzionale con varie configurazioni
Combinazioni di Sistema:
• Questo sistema può essere completamente integrato e inserito nelle facciate WICTEC.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre fisse
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows