Pubblica i tuoi prodotti
WICSLIDE 160 - Slider
WICSLIDE 160 - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 160 - Slider

    Il nuovo sistema scorrevole a sollevamento WICSLIDE 160 combina un’eccellente isolamento termico con la massima funzionalità e design. Eccezionali dimensioni delle ante, comfort e funzionamento di lunga durata, sono garantiti per la massima soddisfazione del cliente. WICSLIDE 160 rappresenta “lo stato dell’arte” per la tecnologia innovativa e per i vantaggi di lavorazione. WICSLIDE 160 è uno scorrevole che stabilisce nuovi standard prestazionali. Risultati dei test / CE product pass conforme a UNI EN 14351-1 Permeabilità all’aria: Classe 4 Tenuta all’acqua: E1350A Resistenza al carico di vento: Classe C3 Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB Assicurazione di qualità: Certifi cata secondo ISO 9001:2008 Gestione ambientale: Certifi cata secondo ISO 14001
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE: Tecnologia: - Zona di aggancio fra le ante progettata per un miglior isolamento termico e tenuta - Profondità costruttiva 160 mm (doppio binario) - Spessore dei tamponamenti da 4 a 50 mm - Speciali profi li telaio con zona multifunzione - Disponibilità di soglia ribassata - Scorrimento ottimizzato grazie alla tecnologia dei carrelli - Zona di aggancio senza viti in vista - Opzione con specchiatura fi ssa od anta a battente - Semplice integrazione con i sistemi di facciata montanti e traversi WICTEC 50 e WICTEC 60 Isolamento termico: - Valori Uw inferiori ad 1,1 W/(m²K) Ferramenta: - Ferramenta per sistema scorrevole a sollevamento, carrello con spazzolino integrato per una continua pulizia dei binari - Dispositivo di supporto all’abbassamento dell’anta, con riduzione delle forze operative - Contropiastre con sistema DPS (Sistema di posizionamento diretto) - Dimensioni dell’anta (l x h): fi no a 3240 mm x 3400 mm - Peso dell’anta fi no a 400 kg (alzante scorrevole)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWICSLIDE_160_W
    • Famiglia di prodottoSliders
    • Gruppo di famigliaLifting sliding doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-23
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3413
    • Larghezza (mm)3235
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716