Pubblica i tuoi prodotti
WICSLIDE 75FD Scorrevoli
WICSLIDE 75FD Scorrevoli
    WICONA

    WICSLIDE 75FD Scorrevoli

    3.2 su 5 stelle3.2(5 recensioni)
    Più spazio! Più flessibilità! Maggior qualità della vita! Più vicini alla città, è semplice con il nuovo sistema di porte con chiusura a libro WICSLIDE 75FD. Grazie alle sue caratteristiche stilistiche crea un collegamento tra ambiente interno ed esterno. WICSLIDE 75FD si distingue per le sue grandi dimensioni. Con solo pochi componenti si realizzano porte a libro WICSLIDE 75FD fino a 10 ante con una larghezza complessiva di oltre 12m e un'altezza di oltre 3m, con apertura verso l'interno o verso l'esterno senza alcuna barriera elettronica. Il design contemporaneo definisce nuovi standard con cura per il dettaglio. In posizione aperta tutti gli elementi appaiono neri: le teste delle viti e i carrelli di scorrimento inferiori sono nascosti da cover nere. In posizione di chiusura il sistema risulta completamente complanare. Le cerniere hanno lo stesso diametro delle guarnizioni garantendo una continuità visiva tra cerniera e fuga della guarnizione. La finitura estetica è studiata fin nel minimo dettaglio: tutte le cerniere e le guarnizioni sono nere, le maniglie possono essere verniciate nel colore dei profili. La maniglia ergonomica non supera in larghezza le fughe, e si mimetizza e integra perfettamente nell'anta. Per agevolare l'apertura e la chiusura la maniglia è stata collocata sulle cerniere della porta. La maniglia ribassata dal design in acciaio inox offre un look contemporaneo. Le cover del cilindro sono disponibili in tutte le finiture. In posizione di chiusura tutti i fissaggi rimangono invisibili.
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE : Spessori dei tamponamento da 6 mm fino a 60 mm Elementi di scorrimento a libro da tre a dieci ante Apribili verso destra o verso sinistra Apribili verso l'interno o verso l'esterno Anta principale in posizione centrale o laterale Versione standard e con profili rinforzati Soglia: versione standard con due spazzolini versione con soglia piatta per un passaggio senza barriere architettoniche versione con profilo di battuta per prestazioni migliori con guarnizione aggiuntiva per requisiti più stringenti Regolazioni semplici ad infizzo montato (verticali o laterali): Vetri di dimensioni uguali per tutte le ante Larghezza d’anta max: fino a 1.200 mm Altezza d’anta max: fino a 3.000 mm Peso delle ante fino a 150 kg Profondità costruttiva di 75mm Profondità dell'anta: 75mm per la versione standard; 77,4mm per la versione rinforzata Isolamento termico: Porta a 3 ante (largh. x alt.): 3.773mm x 3.148mm Ud fino a 1,5 W/(m²K) con Ug = 1,1 W/(m²K) con doppio vetro Ud fino a 1,0 W/(m²K) con Ug = 0,6 W/(m²K) con triplo vetro
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWICSLIDE_75_FD_D
    • Famiglia di prodottoWindows
    • Gruppo di famigliaFolding / sliding door
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2019-04-30
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors