Pubblica i tuoi prodotti
WICSTYLE 65 evo - Porta
WICSTYLE 65 evo - Porta
    WICONA

    WICSTYLE 65 evo - Porta

    WICSTYLE 65 evo, con il design complanare dell’anta da 65 mm di profondità ed un ampia gamma di applicazioni, è perfettamente qualifi cata per le più elevate richieste di aspetto estetico, tecnologia e prestazioni. Con un buon rapporto qualità / prezzo, essa costituisce una soluzione economica per una porta in alluminio adatta a qualsiasi necessità. Risultati dei test / CE product pass conforme a UNI EN 14351-1:2006+A1:2010 Permeabilità all’aria: Classe 4 Tenuta all’acqua: Fi no a 7A Resistenza al carico di vento: Classe C2 Isolamento acustico: RW (C; Ctr) fi no a 43 (–2; –5) dB Forze di apertura: Classe 2 Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza: Conforme Resistenza meccanica: Classe 3 Cicli di apertura / chiusura: Fi no a classe 7 (500.000 cicli) Resistenza all’impatto: Classe 1 Comportamento fra climi differenti: Fi no a classe 2(e) 2(d) Resistenza all’effrazione: RC1N, RC2N, RC2, RC3 Resistenza al proiettile: Fi no a classe FB4 Assicurazione di qualità: Certifi cata secondo ISO 9001:2008 Gestione ambientale: Certifi cata secondo ISO 14001
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE: Tecnologia: • Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell’assemblaggio garantita • Porte a battente ad una o due ante • Apertura interna ed esterna • Spessore dei tamponamenti da 3 mm a 50 mm • Vari profi li soglia con o senza taglio termico e ribassati • Sopraluce apribile, specchiature laterali fi sse od apribili in combinazione con la serie fi nestre WICLINE evo Isolamento termico: • Valori Uf da 1,8 a 2,1 W/(m²K) • Valori Ud fi no a 1,3 W/(m²K) Ferramenta: • Cerniere a fi ssaggio interno • Cerniere ad avvitamento frontale • Dimensioni dell’anta (l x h): fi no a 1400 mm x 2520 mm • Peso dell’anta fi no a 200 kg; per porte antiproiettile fi no a 400 kg con cerniere addizionali Opzioni aggiuntive: • Apertura a doppia azione • Telaio per integrazione in facciata montanti e traversi • Resistenza all’effrazione con classe da RC1 ad RC3 • Resistenza ai proiettili in classe FB4 • Tamponamenti sovrapposti da un lato o su entrambi
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWICSTYLE_65_EVO_D
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaDoors 65/75 evo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-23
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716