Pubblica i tuoi prodotti
WICSTYLE 75 evo - Porta
WICSTYLE 75 evo - Porta
    WICONA

    WICSTYLE 75 evo - Porta

    3.2 su 5 stelle3.2(5 recensioni)
    Con i suoi 75 mm di profondità del sistema, WICSTYLE 75 evo si posiziona in testa per l’isolamento termico e le caratteristiche fi siche. Le sue straordinarie prestazioni tecniche e la gamma di applicazioni la rendono la soluzione ideale per le esigenze architettoniche attuali e future, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Risultati dei test / CE product pass conforme a UNI EN 14351-1:2006+A1:2010 Permeabilità all’aria: Classe 4 Tenuta all’acqua: Fi no a 7A Resistenza al carico di vento: Classe C2 Isolamento acustico: RW (C; Ctr) fi no a 43 (–2; –5) dB Forze di apertura: Classe 2 Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza: Conforme Resistenza meccanica: Classe 3 Cicli di apertura / chiusura: Fi no a classe 7 (500.000 cicli) Resistenza all’impatto: Classe 1 Comportamento fra climi differenti: Fi no a classe 2(e) 2(d) Resistenza all’effrazione: RC1N, RC2N, RC2, RC3 Resistenza al proiettile: Fi no a classe FB4 Assicurazione di qualità: Certifi cata secondo ISO 9001:2008 Gestione ambientale: Certifi cata secondo ISO 14001
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE: Tecnologia: • Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell’assemblaggio garantita • Porte a battente ad una o due ante • Apertura interna ed esterna • Spessore dei tamponamenti da 6 a 60 mm • Vari profi li soglia con o senza taglio termico e ribassati • Sopraluce apribile, specchiature laterali fi sse od apribili in combinazione con la serie fi nestre WICLINE evo Isolamento termico: • Valori Uf da 1,6 a 1,8 W/(m²K) senza inserti foam Ferramenta: • Cerniere a fi ssaggio interno • Cerniere ad avvitamento frontale • Cerniere nascoste (su richiesta) • Dimensioni dell’anta (l x h): fi no a 1200 mm x 2520 mm • Peso dell’anta fi no a 200 kg; per porte antiproiettili fi no a 400 kg con cerniere addizionali Opzioni aggiuntive: • Apertura a doppia azione • Telaio per integrazione in facciata montanti e traversi • Resistenza all’effrazione con classe da RC1 ad RC3 • Resistenza ai proiettili in classe FB4 • Tamponamenti sovrapposti da un lato o su entrambi
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWICSTYLE_75_EVO_D
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaDoors 65/75 evo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-23
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2520
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716