Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Designed for installation on irrigation water lines to protect against backsiphonage of contaminated water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard exists.

Voce di capitolato
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-720A
  • Famiglia di prodottoBackflow Preventers
  • Gruppo di famigliaPressure Vacuum Breaker
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Classificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves