Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-F48OSYF
  • Famiglia di prodottoBackflow Preventers
  • Gruppo di famigliaDouble Check Assembly
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.75
  • Larghezza (pollici)7.87
  • Profondità (pollici)7.5
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descrizione Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 11
  • Titolo OmniClassBackflow Preventors