Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins F49 Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49 Fire Butterfly Valve

Zurn F49 Fire Butterfly Valves provide a slow opening anti-water hammer adjustment to control waterflow. An integral supervisory tamper switch provides a fire alarm control signal when the valve is moved from the open position.

Compliance:

  • UL ® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM ® Approved

Features:

  • Available in sizes 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • Smaller lay length
  • Maximum Pressure: 300 PSI

Keywords: 4 butterfly valves, f49, 6 butterfly valve, Fire Butterfly Valves, pressure regulator, water Hammer Arrestors, water hammer, water hammer adjustment, water flow, fire alarm control, shut-off valves, low torque actuation, integral supervisory tamper

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-f49
  • Famiglia di prodottoIsolation Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaButterfly Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)11.75
  • Larghezza (pollici)5.31
  • Profondità (pollici)3.81
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)11.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola