Pubblica i tuoi prodotti
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

The Pressure-Tru™ ZW4104 Series Pressure Reducing Valve is listed as a floor control valve, an indicating valve, and a check valve in automatic sprinkler systems as well as a standpipe valve for CLASSII systems. Regulates pressure under both flow and no-flow conditions

Compliance:

  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • SS option - California State Fire Marshall Listed

Features:

  • Factory set outlet pressure setting
  • 1-1/2" NPT inlet and 1-1/2" NPT threads
  • Available with rough chrome finish
  • Available with Grooved inlet and outlet
Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-zw4104
  • Famiglia di prodottoFire Protection
  • Gruppo di famigliaPressure Regulating Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 47
  • Titolo OmniClassPressure Regulating Valves