Pubblica i tuoi prodotti
Decorative Metals
Decorative Metals

    Decorative Metals

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

    Wilsonart® Decorative Metal laminate sheets contain either solid aluminum or steel with decorative finishes on one side and the other offering easy bonding. Our Decorative Metal collection is perfect for commercial applications requiring a sophisticated design and modern style, such as vertical interior or ceiling projects. They are ideal for ceiling and wall applications in lobbies, hotels, offices, restaurants, and theaters, where a touch of flair grabs visitors' attention.

    Mettiti in contatto con Wilsonart®

    Voce di capitolato

    • Directional Design: This is a directionally specific pattern that may impact placement and installation.

      Eco Credentials: Third-party certification available for this product. 


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowilsonart_DM
    • Famiglia di prodottoSpecialty Laminate
    • Gruppo di famigliadecorative metals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-16
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_24
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative metal panels
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 23.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15
    • Titolo OmniClassSpecialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America