Unique ref.: | wilsonart_SS |
---|---|
Produttore: | Wilsonart |
Famiglia prodotto: | Solid Surfaces |
Gruppo prodotto: | countertops |
Data di pubblicazione: | 2017-01-16 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.wilsonart.com/solid-surface/design-library |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://static.wilsonart.com.cdnga.net/sites/default/files/docs/resources/S... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://static.wilsonart.com.cdnga.net/sites/default/files/docs/resources/C... |
Descrizione tecnica: | http://static.wilsonart.com.cdnga.net/sites/default/files/docs/resources/S... |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/wilsonart/product/wilsonart_ss
Materiale principale: | Solid surface |
---|---|
Materiale secondario: | Solid surface |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Categoria BIMobject: | Cucine - Piani di lavoro & Top |
---|---|
Classificazione IFC: | Material |
Uniclass 1.4 Codice: | L8571 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Counters |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-12-18 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Counter Tops |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_30_30_18 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Counter tops |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 36 61.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Solid Surfacing Countertops |
Numero OmniClass: | 23-21 19 15 |
Titolo OmniClass: | Specialty Casework |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Click these links for more information from AEC Daily
Nome | Valore |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1795132&tabidx=education&company=Wilsonart&subtabidx=osp |
Specifications for the Construction industry AIA Masterformat
Nome | Valore |
---|---|
Link To Specification | http://www.productmasterspec.com/documents/9231/064116_FL_PLASTIC-LAMINATE-FACED_ARCHITECTURAL_CABINETS.Wilsonart.update_1.doc |
Product Master Spec | http://www.productmasterspec.com/Profile/Wilsonart/9231 |
BIMobject®