uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

1000 mm - surface mounted actuator (WMU 836)

Unique ref.: WMU836
Produttore: Windowmaster
Famiglia prodotto: Actuators
Gruppo prodotto: Chain actuators
Altezza (mm): 34
Profondità (mm): 47
Data di pubblicazione: 2015-01-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
WMU 836 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For surface mounted installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length up to 1000 mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting


Materiale principale: Zink
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Finestre - Aprifinestra
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL1
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows/Rooflights/Screens/Louvres
Uniclass 2.0 Codice: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Actuators
NBS Reference Codice: 16-16-02
NBS Reference Descrizione: Actuators
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Austria
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Ireland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject®