Pubblica i tuoi prodotti
RB9200

RB9200

2.9 su 5 stelle2.9(17 recensioni)

2 File Drawer

Integrated, fully finished base with built in levelers.

Optional Interlocking Wall System for Extra Stability

Voce di capitolato
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRB9200
  • Famiglia di prodottoStorage
  • Gruppo di famigliaDrawers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1914-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)29.75
  • Larghezza (pollici)15.75
  • Profondità (pollici)24
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drawer units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numero OmniClass23-21 13 00
  • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings