Pubblica i tuoi prodotti
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300

    COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 230 -300

    Nella nuova generazione di prodotti COMBILIFT 552, i cilindri di azionamento sono stati integrati nelle pareti laterali delle piattaforme. La nuova posizione dei cilindri consente di risparmiare 30 cm di spazio e di guidare il sistema in modo più confortevole.
    Tutti i nuovi Combilift sono estremamente flessibili, in quanto è possibile creare una nuova altezza ogni 5 cm per parcheggiare veicoli con un'altezza da 150 cm a 220 cm.

    Un'altra innovazione comune a tutti i sistemi Combilift sono le nuove porte scorrevoli, integrate direttamente nel sistema, che riducono ulteriormente lo spazio necessario.

    Efficienza dello spazio: è qui che i nuovi Combilift 552 giocano un ruolo chiave, in quanto riducono significativamente lo spazio richiesto dal veicolo in termini di superficie e volume. Le dimensioni e il volume del nuovo Combilift consentono inoltre di ottimizzare l'utilizzo del terreno per i parcheggi, permettendo la creazione di maggiori spazi verdi e aree abitative aperte. La sostenibilità richiede che le risorse vengano utilizzate, riutilizzate e conservate nel modo più efficiente possibile. Le dimensioni ridotte dell'edificio diminuiscono il fabbisogno di materiali da costruzione e la quantità di rifiuti edili. Inoltre, richiedono meno lavori di sterro e scavo, meno tempo per le opere di puntellamento e costruzione e minori tempi di inattività. I ​​nuovi sistemi Combilift contribuiscono alla sostenibilità attraverso un uso efficiente dell'energia. Un volume inferiore di installazioni aggiuntive riduce al minimo il consumo energetico, soprattutto nei parcheggi sotterranei e coperti.
    Voce di capitolato
      • Sistema di parcheggio semiautomatico
      • Larghezza delle piattaforme fino a 300 cm
      • Portate massime di 2.000 kg, 2.600 kg e 3.000 kg
      • Possibilità di configurazione a due o tre file in fila
      • Disposizione variabile da 2 a 10 moduli a griglia affiancati
      • Elevata facilità d'uso e comfort di parcheggio. Tutti i nuovi Combilift sono estremamente flessibili, in quanto è possibile creare una nuova altezza ogni 5 cm per parcheggiare veicoli da 150 cm a 220 cm di altezza.
      • Parcheggio indipendente su 2 livelli sovrapposti
      • I posti auto vengono selezionati tramite un elemento di comando centrale
      • Funzionamento pratico con diversi concetti operativi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoehr_combilift_552
    • Famiglia di prodottoWÖHR COMBILIFT
    • Gruppo di famigliaWÖHR COMBILIFT 552
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3300
    • Larghezza (mm)2300
    • Profondità (mm)1550
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Parcheggio
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-23 21 11
    • Titolo OmniClassCar Parking Systems