Pubblica i tuoi prodotti
TORONTO - cabinet
TORONTO - cabinet

    TORONTO - cabinet

    Voce di capitolato
    • MATERIAL: - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - elegant applications in SAN REMO RUSTIC decor - handle-less solution - soft-close drawer runners and door hinges - LED illuminated strips included - additional lighting option in chosen blocks COLOUR: - Alpine White with glow - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - applications in SAN REMO RUSTIC decor - additional lighting option for glass shelves in chosen blocks
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTOK09
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaToronto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)845
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)422
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Materiale secondarioMDF
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56