Pubblica i tuoi prodotti
Wall Cabinet - Easy Reach - 12" Deep

Wall Cabinet - Easy Reach - 12" Deep

4.9 su 5 stelle4.9(12 recensioni)

Wolf Classic cabinets offer great style and practical storage to make your kitchen look as good as it performs. Affordable, high-quality cabinets with a five-year warranty and features typically found in much more expensive cabinetry enable you to make the kitchen of your dreams a reality. If you're looking for a set of high-quality kitchen cabinets that offer excellent value for your money, look no further than Wolf Classic. Wolf Classic cabinets are great for the bathroom, too — explore your options in our brochure.

Voce di capitolato
  • • Bifold doors
    • 30" and 36" - two adjustable shelves
    • 42" high - three adjustable shelves
    • Hudson and Saginaw only - center panel is recessed due to size limitations
    • Soft Close not available
    • Available width: 24"


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowolfclassic-wall-easy_reach-12
  • Famiglia di prodottoWolf Classic™ Cabinetry
  • Gruppo di famigliaWall Cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCompensato
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucine - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Nord America