Pubblica i tuoi prodotti
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
BETO circle 800 direct/indirect power suspended
    XAL

    BETO circle 800 direct/indirect power suspended

    Corpo illuminante circolare in profilo di alluminio estruso rullato e senza punti di saldatura; forma estremamente sottile (solo 42 x 42 mm); verniciatura a polveri in bianco, grigio o nero; disponibile in colori speciali; apparecchio con sospensione a fune da 2000 mm; con cavo di alimentazione trasparente; alimentatore elettronico montato nel rosone; profilo di alluminio estruso per migliorare il bilancio termico; riflettore cromata d’alta qualità con ottica sfaccettata; apparecchio per posti di lavoro al computer conf. DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); emissione diretta o diretta/indiretta; luce indiretta con chIP  dedicati e ottica lenticolare d’alta qualità, per una luminosità estensiva ed omogenea sul soffitto; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K, 4000 K e Tunable White (2700-6500 K); CRI ≥ 80; min. 90 % di flusso luminoso rimanente dopo 50 000 h di durata; protezione IP 20; classe isolamento I; a scelta non dimmerabile o comandi con DALI-2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBETO_circle_800_suspended
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-05
    • Numero di versione2
    • Larghezza (mm)807
    • Profondità (mm)42
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (25)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)