Pubblica i tuoi prodotti
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; bordatura speciale scanalata per una migliore aderenza dello stucco; per soffitti di spessore 8-25 mm; verniciatura a polvere; profilo consegnabile in anticIP o; restanti componenti montabili senza utensili; unità d’illuminazione in profilo di alluminio estruso con verniciatura altamente riflettente per gestione termica migliorata; diffusore HPO (High Performance Opal) per un’illuminazione omogenea; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l’illuminazione omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMINIMAL_100_trimless
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-21
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
4.8 su 5 stelle 4.8 (25)
5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
4.5 su 5 stelle 4.5 (10)