Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
    XAL

    MOVE IN flex 45 round trim

    Elemento faretto rotondo in alluminio; verniciatura a polvere; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili (con bordo perimetrale); faretto regolabile in altezza senza utensili: a filo soffitto o sporgente di 25 mm o 35 mm; testata ruotabile di 360° e orientabile di 90°; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; riflettore d’alta qualità con ottica sfaccettata in alluminio applicato a vapore; emissione precisa; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; unità ottiche come accessori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IN_45_flex_round_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)107
    • Larghezza (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)