Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
    XAL

    MOVE IT 25 suspended indirect system

    Profilo di alluminio estruso con fuga larga 28 mm; montaggio a sospensione (cavo di sospensione); regolazione altezza senza utensili; incl. cavo di alimentazione nera; predisposto per comporre sistemi flessibili con file continue lineari, giunti a 90° e a croce con max. 6 allacciamenti di profili per composizioni flessibili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata o verniciatura a polvere; installazione flessibile e senza attrezzi degli inserti tramite supporto+attacco magnetico; accessori fonoassorbenti per l’inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT con giunti di snodo e profili di 1220 mm di lunghezza disponibili
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_25_suspended_indirect_system
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-09
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)31
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring