Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Profilo di alluminio estruso con fuga larga 28 mm; per incasso a filo in soffitti di cartongesso da 12,5 mm di spessore; per montaggio a parete o soffitto; predisposto per file continue, giunto angolare a 90° per composizioni flessibili; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata; installazione flessibile e senza attrezzi degli inserti tramite supporto+attacco magnetico
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_25_trimless_system
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-09
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)106
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)