Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 45 suspended indirect
MOVE IT 45 suspended indirect
    XAL

    MOVE IT 45 suspended indirect

    Profilo di alluminio estruso con fuga larga 45 mm; montaggio a sospensione (cavo di sospensione); regolazione altezza senza utensili; incl. cavo di alimentazione nera; predisposto per comporre sistemi flessibili con file continue lineari, giunti a 90° e a croce con max. 4 allacciamenti di profili per composizioni flessibili; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; componente di luce indiretta con copertura opale della lente; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata o verniciatura a polvere; installazione flessibile e senza attrezzi degli inserti tramite supporto+attacco magnetico; accessori fonoassorbenti per l’inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT con giunti di snodo e profili di 1220 mm di lunghezza disponibili
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_45_suspended_indirect
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-17
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)