Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO 45 track surface suspended

    Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 59 mm; montaggio a plafone o sospensione (cavo di sospensione); regolazione altezza senza utensili; progettato per sistemi di illuminazione continui, connettori a L / T / X per una struttura del sistema flessibile; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; tagliabile a misura su richiesta del cliente; verniciatura a polvere; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; è possibile integrare inserti luminosi con emissioni diverse, inserti per l'illuminazione di emergenza (segnali di fuga e apparecchi di emergenza) per il funzionamento con un sistema di batterie centralizzato e inserti con sensori
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOVE_IT_PRO_45_track_surface_suspended
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto