Pubblica i tuoi prodotti
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 100 round suspended downlight

    Faretto cilindrico in alluminio; superficie dell’inserto verniciata; superficie housing verniciata a polv.; sospeso con cavo a sospensione; incl. cavo di alimentazione (nero o bianco); accorciabile a piacere; emissione precisa con ottica lenticolare di alta qualità; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; rosone per cablaggio passante; convertitore integrato nel rosone
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSASSO_100_round_suspended_downlight
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-29
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)122
    • Larghezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (25)
    5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)