Pubblica i tuoi prodotti
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
    XAL

    SONIC free standing

    Piantana con testata conica in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; stelo rotondo in alluminio a scelta con disposizione centrale o laterale; piedistallo rotondo con apertura per piede tavolo; emissione diretta/indiretta; percentuale indiretta con piastre a flusso luminoso potenziato e massima illuminazione del soffitto; opzionale: componente di luce indiretta con piastre proprie inclinate per un'emissione asimmetrica; illuminazione assolutamente omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; incl. cavo di collegamento (3 m) con spina Schuko; Elementi acustici in feltro prodotto con PET riciclato di alta qualità e autoportante (alte prestazioni acustiche grazie al materiale doppiato) o come paralume acusticamente efficace (ampia scelta di colori) con proprietà fonoassorbenti disponibile
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSONIC_free_standing
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaPavimento | Stelo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-17
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (8)