Pubblica i tuoi prodotti
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Faretto da incasso rotondo in alluminio pressofuso; set di fissaggio con cuscinetto a sfera, senza bisogno di utensili; incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; piastra verniciabile; giunto nascosto tra la piastra e il set di montaggio stuccabile a scelta; emissione simmetrica; ottica lenticolare di qualità; superficie di emissione arretrata per un soffitto di aspetto armonioso; superficie di emiss. ridotta (solo Ø 10 mm); assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPIO_60_downlight_trimless
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-14
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)67
  • Larghezza (mm)73
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
4.8 su 5 stelle 4.8 (25)
5.0 su 5 stelle 5.0 (5)
4.5 su 5 stelle 4.5 (10)