Pubblica i tuoi prodotti
MOVE IT 25 SPOT LINE
XAL

MOVE IT 25 SPOT LINE

Inserto luce lineare in alluminio; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; superficie anodizzata; a filo del profilo; dotato di singoli punti luce a LED; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; comunque maggiore efficienza con la speciale tecnologia delle lenti; lenti con emissione media di 31°; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; protezione hot plug
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPOT_LINE_MOVE_IT_25
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-09
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)45
  • Larghezza (mm)24
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili

4.4 su 5 stelle 4.4 (31)
4.8 su 5 stelle 4.8 (24)
4.5 su 5 stelle 4.5 (10)
4.1 su 5 stelle 4.1 (8)